MOBILEDOS

Généralité

Généralité

Solution complète avec pompe de dosage DDA pour installation à poser dédiée au dosage de l’eau de javel pour bac de dosage d’un volume de 30 l, avec rétention intégrée.


Applications

  • Traitement de l’eau potable (châteaux d’eau, réservoir et chloration des réseaux AEP)
  • Traitement des eaux usées
  • Traitement de l’eau des processus industriels
  • Industrie chimique

Equipements

  • Pompe doseuse type DDA 7,5-16 AR PVC/V/C
  • Plage de débit d’injection 2,5 ml/h à 7,5 l/h
  • Prévu pour bac de stockage de 30 litres 
  • Rétention intégrée conforme à la législation (cf. brochure ED 753 de l’INRS)
  • Crépine avec doubles contacts de niveau
  • Canne d'injection spéciale javel. 6 m de tuyau PE 4/6 mm
  • 1 connecteur entrée de contacts
  • Soupape multifonctions
  • Dimensions : largeur 420 mm x hauteur 650 mm x profondeur 460 mm

Avantages

  • Solution complète et compacte prête à fonctionner
  • La pompe doseuse DDA intègre un moteur pas à pas à vitesse variable, pour un dosage régulier et sans pulsation et est également équipée d’un dégazage automatique
  • Réglage facile et précis du dosage sur écran LCD
  • Dosage par impulsion ou par signal analogique 0/4-20 mA
  • Sortie relais ou défauts possibles
Documentations

Documentations

 

MOBILEDOS

MOBILEDOS

Solution complète avec pompe de dosage DDA pour installation à poser dédiée au dosage de l’eau de javel pour bac de dosage d’un volume de 30 l, avec rétention intégrée.


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32