SCALA1

Généralité

Généralité

Grundfos SCALA1 est un groupe de surpression tout-en-un avec un moteur
à haut rendement  pour l'approvisionnement en eau domestique et les petites applications collectives.
La communication Bluetooth intégrée vous permet de contrôler totalement le groupe
de surpression à l'aide de Grundfos GO REMOTE, même en cas d'installation en pompes doubles.

Cela simplifie l'installation et la mise en service. L'application Grundfos GO REMOTE vous permet également les alarmes et d'obtenir un diagnostic rapide de la pompe. Vous pouvez créer et envoyer par e-mail des rapports sur site et contrôler à distance des installations difficiles d'accès à partir de l'application.

Application

Conçu pour la surpression dans les installations domestiques, utilisez le SCALA1 pour le pompage depuis un réservoir de toit, un réservoir intermédiaire ou un réservoir enterré. Il est également idéal pour l'approvisionnement en eau à partir de puits peu profonds (moins de 8 m) et pour la surpression du réseau de distribution.

POUR LES APPLICATIONS DOMESTIQUES, PRESSION D'EAU PARFAITE POUR :

  • Robinets et douches de la maison
  • L'arrosage des jardins et des pelouses

DE PLUS, SCALA1 EST AUSSI LA SOLUTION IDÉALE DE SURPRESSION POUR LES PETITES APPLICATIONS COLLECTIVES :

  • Serres
  • Irrigation
  • Lavage auto
  • Rayons fruits et légumes dans les supermarchés

Si un débit plus important est nécessaire, il suffit d'installer une pompe double avec les accessoires disponibles (incluant le châssis, le câble et les collecteurs d'aspiration et de refoulement).

Caractéristiques et avantages

UNITE DE SURPRESSION COMPLETE

L'unité complète, comprenant une pompe, un moteur, un réservoir à membrane, un capteur de pression et de débit, une protection contre la marche à sec, un régulateur et un clapet anti-retour, vous permet d'obtenir une surpression optimale de l'eau et un contrôle intelligent de la pompe. 

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Gagnez du temps en installant le SCALA1. Il suffit de raccorder la tuyauterie, d'amorcer la pompe et de la brancher. Pour une mise en service rapide et facile, configurez la pompe rapidement et intuitivement directement depuis le panneau de commande dédié.

Pour des réglages plus avancés, vous pouvez utiliser l'application Grundfos GO REMOTE et suivre le guide de configuration en ligne.

COMMUNICATION BLUETOOTH  INTEGREE

Le système de communication bidirectionnel intégré se connecte à l'application
intuitive Grundfos GO REMOTE, qui vous permet de surveiller, de dépanner et de
contrôler le SCALA1 depuis votre smartphone

CONTRÔLE FACILE DES POMPES DOUBLES

La technologie multi-pompes intégrée permet la connexion de deux pompes avec une commande commune en mode service/assistance ou service/secours. La configuration se fait facilement à l'aide de l'application Grundfos GO REMOTE, où vous pouvez également régler les paramètres d'alternance.

Avantages

  • Surpresseur tout-en-un
  • Installation et mise en service simple
  • Communication bluetooth intégrée
  • Commande pompe double facilitée
Documentations

Documentations

 

Fiche produit SCALA1

Fiche produit SCALA1

Grundfos SCALA1 est un surpresseur tout-en-un avec la technologie bluetooth intégrée pour communiquer avec la pompe : contrôle, commande, rapports tout est possible grâce à l'application Grundfos GO REMOTE. Pompe qui peut également s'installer en version double.


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32