Code erreur 64 - Température moteur trop élevée

Alarme 64 - Température moteur trop élevée

Température moteur trop élevée : La température du bobinage est trop élevée

ATTENTION DANGER

 

 

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
    nécessaires.

1. Vérification de l'installation

  • La température est elle au-dessus ou autour de 40°C ?
  • Si les conditions de fonctionnement sont respectées, il faut ventiler le moteur, pour baisser la température

2. Vérifier les températures du liquide

  • Est ce que la température du liquide est autour de 110°C ?
  • Si ce sont les conditions de fonctionnement vérifier que le moteur à rotor noyé est adéquate 

3. Vérifier le pourcentage de Glycol dans le liquide

  • Est ce que la pompe force parce que le liquide a un pourcentage de Glycol trop important ?
  • Vérifier le liquide pompé

4. Vérifier le point de fonctionnement

  • Est ce que la pompe est à 100% de sa puissance ou au dessus ?
  • Vérifier les conditions de fonctionnement.

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :