Code erreur 72 - Défaut interne

Alarme 72 - Défaut interne

Défaut dans l’électronique de la pompe

ATTENTION DANGER

 

 

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
    nécessaires.

1. Point de fonctionnement

  • Des problèmes peuvent apparaître si la pompe fonctionne en permanence à la limite de sa puissance (Max operation).
  • Si nécessaire, ajuster le point de fonctionnement / point de consigne et paramétrage ou sélectionner une pompe plus puissante.
  • Circulation d’eau existante dans l'installation (entrainement forcée de la roue mobile)

2. Cycles d'interruption d'alimentation

  • L'alimentation de la pompe est elle régulièrement démarrée / arrêtée ? Maximum 4 cycles d’arrêt:démarrage de la pompe par heure sont permis selon le manuel d'utilisation. La fréquence d'interruption doit donc être vérifiée.
  • Il est préférable de connecter la pompe via son interrupteur On/Off (S/S).

3. Connexions électriques

  • Vérifier toutes les connexions électriques, en particulier entrées analogiques (IN, GND, 24V).
  • Contrôler le qualité du signal externe 0-10 V (si utilisé) (borne IN)
  • Vérifier dans tous les cas si la borne IN est utilisée
  • Carte de com "modbus " défectueuses
  • Capteur RPI ou externe défaillant (borne IN)
Tension instable

4. Tension instable

  • La fluctuation de la tension du réseau est une cause possible d'Alarme 72.
  • Vérifier si il n'y a pas de variateur dans l'environnement de la pompe.

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :