- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
nécessaires.
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.