ECADEMY

Applications D'ultrafiltration Fiables Et Efficaces

iwt

Applications d’ultrafiltration fiables et efficaces

Dans de nombreuses applications de traitement de l’eau, l’élimination des particules constitue l’étape essentielle permettant d’obtenir une eau propre destinée à être utilisée ultérieurement. Un système d’ultrafiltration élimine des particules jusqu’à 0,01 μm, comme les bactéries, les solides en suspension, etc. La plage de pression requise pour l’ultrafiltration s’étend de 1 à 10 bar. La taille des systèmes d’ultrafiltration va des petites installations, comme pour l’alimentation en eau dans des régions isolées pour quelques abonnés, à de grands parcs industriels utilisant de l’eau de procédé et distribuant de l’eau à des milliers de personnes.

..PDF

GFS_Industrial_Water_Treatment_Task_3_GFD.pdf (size: 1.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER