ECADEMY

Grundfos ALPHA3

Nous vous proposons dans cette rubrique une introduction aux caractéristiques et avantages de l’ALPHA2, y compris ses nombreux modes de régulation disponibles, centrée plus spécialement sur l’efficacité et la simplicité d’équilibrage des circuits de chauffage destinés aux maisons individuelles. 

Circulateur ALPHA2 et équilibrage simplifié avec l’application GO Balance

SUJETS DE LA RUBRIQUE

Introduction à l’équilibrage dans les maisons individuelles

Temps estimé - min.

Découvrez pourquoi un circuit de chauffage bien équilibré est important pour les propriétaires et comment atteindre cet équilibre le plus simplement possible.

Équilibrage simplifié grâce à l’ALPHA READER et à l’appli GO Balance

Temps estimé - min.

Découvrez comment simplifier au maximum l’équilibrage de radiateurs d’une installation bitube grâce à l’appli GO Balance, l’ALPHA READER et la pompe ALPHA2.

Pourquoi choisir le circulateur ALPHA2

Temps estimé - min.

Découvrez ce qui différencie vraiment le circulateur ALPHA2 et en fait un choix idéal, de l’équilibrage hydraulique aisé, à sa maîtrise des blocages et en passant par l’efficacité optimale.

Équilibrage des circuits combinés de radiateurs et de chauffage par le sol

Temps estimé - min.

Découvrez les étapes les plus importantes du processus convivial d’équilibrage d’un circuit combiné à l’aide de l’appli Grundfos GO Balance.

Découvrir les modes de contrôle ALPHA2

Temps estimé - min.

Obtenez un aperçu des 10 modes de régulation disponibles pour l’ALPHA2 comprenant notamment : vitesse fixe, pression constante, pression proportionnelle, et AUTOADAPT, le mode de régulation le plus avancé.