ECADEMY

Water Distribution

Cette formation en ligne vous donnera une introduction complète à l’approche Grundfos de la distribution d’eau et aux nombreux avantages d’une gestion de la pression dans le réseau.

Distribution d’eau Grundfos

SUJETS DE LA RUBRIQUE

La gestion de la pression avec un château d’eau

Temps estimé - min.

Découvrez comment conserver un château d’eau dans votre réseau en cas d’urgence et comment gérer simultanément la pression dans le réseau.

L’amélioration de l’efficacité grâce à la sectorisation

Temps estimé - min.

Découvrez pourquoi sectoriser l’approvisionnement en eau dans les grands centres urbains en plusieurs zones peut aider à optimiser l’efficacité du réseau et à faire d’importantes économies en coût de fonctionnement et de maintenance.

L’amélioration de la gestion de la pression dans le réseau

Temps estimé - min.

Découvrez comment optimiser la gestion de la pression du réseau grâce aux mesures de surpression et de régulation de la pression qui vous permettent de maintenir une pression constante minimale constante qui répondra aux besoins des consommateurs.

Demand Driven Distribution

Temps estimé - min.

Découvrez comment réaliser des économies significatives grâce à la gestion de la pression et la solution intelligente de système de pompage DDD. La DDD permet de réduire les fuites ainsi que les coûts opérationnels et d'entretien, tout en améliorant l'efficacité et le confort.